FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0016

Frekvensomformere
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
FrekvensomformerVLT® Micro Drive FC 51
3,7 KW, Trefaset
200 - 240 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
M3-FRAME
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.39 kg
Nettovægt 3.09 kg
Volume 10.881 l
EAN nr. 5702427357532

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 051 VLT® Micro Drive FC 51
Nominel effekt P3K7 3,7 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H3 EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Uden betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Kapsling M3 M3-FRAME
Typekode del 1 FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Modelkode01 FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Beregnet bruttovægt [kg] 3.3
Beregnet nettovægt [kg] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality