FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0014

Frekvensomformere
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
FrekvensomformerVLT® Micro Drive FC 51
2,2 KW Trefaset
200 - 240 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3 Uden forsyningsnet option
M3-FRAME
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.09 Kilogram
Nettovægt 2.79 Kilogram
Volume 10.896 Liter
EAN nr. 5702427357525

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 051 VLT® Micro Drive FC 51
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H3 EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP X Uden betjeningspanel
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Kapsling M3 M3-FRAME
Typekode del 1 FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Modelkode01 FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality