132F0009
Frekvensomformere
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
FrekvensomformerVLT® Micro Drive FC 51
0,37 KW Trefaset
200 - 240 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Uden bremsechopper
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3 Uden forsyningsnet option
M1-FRAME
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® Micro Drive er en universel frekvensomformer, der kan styreAC-motorer op til 22,0 kW. Det er en lille frekvensomformer med maksimumstyrke og pålidelighed. VLT® Micro Drive fremstilles med respekt formiljøet, og den overholder RoHS-direktivet.
Bemærk: LCP-displayet bestilles separat som tilbehør.