Frequency converter, CD302

131B3561

CD302 7.5kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A3

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.86 Kilogram
Nettovægt 6.33 Kilogram
Volume 22.04 Liter
EAN nr. 5702427233584

 

Bredde [mm] 130 mm
China RoHS compliance Out of scope
Coating Nej
Description CD302 7.5kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A3
Effektforbrug [kW] 7.5 kW
Family Frequency converter
Forsyningseffektområde [V] AC [Max] 480 V
Forsyningseffektområde [V] AC [Min] 380 V
Godkendelse UKCA
CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP20
LCP (lokalt betjeningspanel) Nej
Længde [mm] 205 mm
Model number CD302P7K5T4P20H1
Mærketeknologi Compressors Accessories
Product Name Description Frequency converter
Produktgruppe Compressors Accessories
Ramme A3
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI klasse H1
SCIP-dossier nr. 90ec641e-7b8b-444a-bdff-60e833ce5b87
SCIP-dossier produktnavn VLT
Totalhøjde [mm] 268 mm
Type CD302

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality