131X6017
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Drive part, lille
Ingen beslag
Ingen installationsbox
Ingen netoption
Uden displaykonnektor
Ingen sensor stik
Profibus DP
Ingen I/O option
24V DC backup
5.9
FCD302P1K5T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet frekvensomformer designet til decentral montering. Den kan monteres på maskinen/væggen, tæt på motoren eller direkte på motoren. Det decentrale design reducerer behovet for centrale betjeningspaneler, og pladskrævende motorstyringskabinetter elimineres. Derudover reduceres behovet for lange skærmede motorkabler markant.