FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7296

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet lille vægmontage
Flade beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. motorside
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Profibus DP
Ingen I/O option
24V DC backup
10.100
FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.1 Kilogram
Nettovægt 9.8 Kilogram
Volume 29.808 Liter
EAN nr. 5702427987517

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating P1K5 1.5 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure B66 Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake S Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Hardware Configuration 1 Komplet lille vægmontage
Brackets E Flade beslag
Threads M Metrisk gevind
Netoption F Serviceafbr. motorside
Display C Med displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option A0 Profibus DP
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) D0 24V DC backup
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXX
Typekode del 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FCD302P1K5T4B66H1S1EMFCXXXXX
Modelkode02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality