FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7288

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet lille vægmontage
Flade beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. motorside
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Profibus DP
Ingen I/O option
24V DC backup
10.1
FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.1 kg
Nettovægt 8 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5702427987500

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating P1K1 1.1 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure B66 Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake S Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Hardware Configuration 1 Komplet lille vægmontage
Brackets E Flade beslag
Threads M Metrisk gevind
Netoption F Serviceafbr. motorside
Display C Med displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option A0 Profibus DP
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) D0 24V DC backup
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
Typekode del 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Beregnet bruttovægt [kg] 10.1
Beregnet nettovægt [kg] 9.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
Modelkode02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality