131U7286
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet lille vægmontage
Ingen beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. forsyningsside
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Profibus DP
Ingen I/O option
24V DC backup
9.875
FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet frekvensomformer designet tildecentral montering. Den kan monteres på maskinen/væggen, tæt på motoreneller direkte på motoren. Det decentrale design reducerer behovet forcentrale betjeningspaneler, og pladskrævende motorstyringskabinetterelimineres. Derudover reduceres behovet for lange skærmede motorkablermarkant.