FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7135

VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet lille vægmontage
39 mm beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. motorside
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Profibus DP
Ingen I/O option
24V DC backup
9.720
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Kód modelu: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Bruttovægt 9.72 Kilogram
Nettovægt 8.99 Kilogram
Volume 39.375 Liter
EAN nr. 5702427986053

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating P2K2 2.2 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure B66 Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake S Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Hardware Configuration 1 Komplet lille vægmontage
Brackets F 39 mm beslag
Threads M Metrisk gevind
Netoption F Serviceafbr. motorside
Display C Med displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option A0 Profibus DP
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) D0 24V DC backup
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
Typekode del 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
HELP CHAR D0
STAT NO 09032
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 8.99
Product Hierarchy 87E2679409032
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
Kód modelu 02 A0BXXXXXXD0
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality