131U5630
Frekvensomformere
FC-302P4K0T5Z55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
4,0 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP55 Kompakt (Std)
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A4
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkelt frekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fra almindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskine eller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2