FC-202PK37T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

131U0933

Frekvensomformere
FC-202PK37T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
0,37 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP55 Kompakt (Std)
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A4
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202PK37T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.276 Kilogram
Nettovægt 7.54 Kilogram
EAN nr. 5702427919877

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt PK37 0,37 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling Z55 IP55 Kompakt (Std)
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A4 A4
Typekode del 1 FC-202PK37T4Z55H1XGX
Typekode del 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 0.37 0.37
Effekt 110 % (NO) [kW] 0.37 0.37
Højde [mm] 391,0 391,0
Bredde uden C-optioner [mm] 200,0 200,0
Dybde [mm] 177,0 177,0
Dybde med option A/B [mm] 177,0 177,0
kVA 0.9 0.9
Effekttab NO [W] 35 35
Effekttab NO [W] 35 35
Effekttab HO [W] 35 35
Effekttab HO [W] 35 35
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 1.3 1.3
Periodisk strøm (NO) [A] 1.43 1.43
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 1.2 1.2
Periodisk strøm (NO) [A] 1.32 1.32
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.3 1.3
Periodisk strøm (HO) [A] 1.95 1.95
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.2 1.2
Periodisk strøm (HO) [A] 1.8 1.8
Calculated Gross Weight [kg] 8.276
Calculated Package Weight 0.736
Calculated Net Weight [kg] 7.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202PK37T4Z55H1XGX
Modelkode02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality