FC-202P22KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N3171

Frekvensomformere
FC-202P22KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
22 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B2
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P22KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 32.05 Kilogram
Nettovægt 28.49 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN nr. 5702427841024

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P22K 22 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B2 B2
Typekode del 1 FC-202P22KT4E55H1XGX
Typekode del 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 160 % (HO) [kW] 18.5 18.5
Effekt 110 % (NO) [kW] 22 22
Højde [mm] 664,0 664,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0 243,0
Dybde [mm] 261,0 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 30.5 30.5
Effekttab NO [W] 525 525
Effekttab NO [W] 525 525
Effekttab HO [W] 444 444
Effekttab HO [W] 444 444
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 44 44
Periodisk strøm (NO) [A] 48.4 48.4
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 40 40
Periodisk strøm (NO) [A] 44 44
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 37.5 37.5
Periodisk strøm (HO) [A] 60 60
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 34 34
Periodisk strøm (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 32.05
Calculated Net Weight [kg] 28.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P22KT4E55H1XGX
Modelkode02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality