131H5245
Frekvensomformere
FC-202P37KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
37 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
STO m. bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B4
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
Danfoss VLT® AQUA Drive er dedikeret til vand- og spildevandsapplikationer. Med et bredt udvalg af nyttige standardfunktioner og valgfrie funktioner giver VLT® AQUA Drive de laveste samlede ejeromkostninger for vand- og spildevandsapplikationer.