FC-202P55KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3154

Frekvensomformere
FC-202P55KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
55 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
STO m. bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C3
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P55KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 37.73 kg
Nettovægt 36.33 kg
Volume 188.19 l
EAN nr. 5702427534414

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel Effekt P55K 55 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning U STO m. bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C3 C3
Typekode del 1 FC-202P55KT4E20H1UGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 45
Effekt 110 % (NO) [kW] 55
Højde [mm] 550,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 333,0
Dybde med option A/B [mm] 333,0
kVA 73.4
Effekttab NO [W] 1083
Effekttab NO [W] 1083
Effekttab HO [W] 891
Effekttab HO [W] 891
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 106
Periodisk strøm (NO) [A] 117
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105
Periodisk strøm (NO) [A] 116
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 90
Periodisk strøm (HO) [A] 135
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 80
Periodisk strøm (HO) [A] 120
Beregnet bruttovægt [kg] 36.3
Beregnet nettovægt [kg] 36
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P55KT4E20H1UGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality