FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3111

Frekvensomformere
FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
90 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
STO m. bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C2
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 65.3 kg
Nettovægt 60.2 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5702427533974

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel Effekt P90K 90 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E55 IP55
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning U STO m. bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C2 C2
Typekode del 1 FC-202P90KT4E55H1UGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 75
Effekt 110 % (NO) [kW] 90
Højde [mm] 780,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0
Dybde [mm] 332,0
Dybde med option A/B [mm] 332,0
kVA 123
Effekttab NO [W] 1474
Effekttab NO [W] 1474
Effekttab HO [W] 1232
Effekttab HO [W] 1232
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 177
Periodisk strøm (NO) [A] 195
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 160
Periodisk strøm (NO) [A] 176
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 147
Periodisk strøm (HO) [A] 220
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 130
Periodisk strøm (HO) [A] 195
Beregnet bruttovægt [kg] 61.8
Beregnet nettovægt [kg] 61.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P90KT4E55H1UGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality