131F5454
FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvensomformere
FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
30 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B4
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® HVAC Drive er dedikeret til ventilations-, opvarmnings- og køleapplikationer. Med et bredt udvalg af nyttige standardfunktioner samt valgfrie funktioner giver denne frekvensomformer de laveste samlede ejeromkostninger.