131F3243
Frekvensomformere
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
18,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
STO m. bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B1
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® HVAC Drive er dedikeret til ventilations-, opvarmnings- og køleapplikationer. Med et bredt udvalg af nyttige standardfunktioner samt valgfrie funktioner giver denne frekvensomformer de laveste samlede ejeromkostninger.