FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3093

Frekvensomformere
FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
18,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
STO m. bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B1
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 22.57 kg
Nettovægt 21.62 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5702427427174

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel Effekt P18K 18,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E55 IP55
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning U STO m. bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B1 B1
Typekode del 1 FC-202P18KT4E55H1UGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 160 % (HO) [kW] 15
Effekt 110 % (NO) [kW] 18.5
Højde [mm] 494,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0
Dybde [mm] 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0
kVA 26
Effekttab NO [W] 465
Effekttab NO [W] 465
Effekttab HO [W] 379
Effekttab HO [W] 379
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 37.5
Periodisk strøm (NO) [A] 41.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 34
Periodisk strøm (NO) [A] 37.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 32
Periodisk strøm (HO) [A] 51.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 27
Periodisk strøm (HO) [A] 43.2
Beregnet bruttovægt [kg] 22.4
Beregnet nettovægt [kg] 22.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P18KT4E55H1UGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality