FC-102P22KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9880

Frekvensomformere
FC-102P22KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
22 KW,
Trefaset, 200 - 240 VAC,(P21) IP21 med bagplade
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C1
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P22KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 41.58 Kilogram
Nettovægt 38.58 Kilogram
EAN nr. 5702427389908

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P22K 22 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapsling P21 (P21) IP21 med bagplade
RFI-filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse C1 C1
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P22KT2P21H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 22 22
Højde [mm] 685,0 685,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0 308,0
Dybde [mm] 311,0 311,0
Dybde med option A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 31.7 31.7
Effekttab NO [W] 845 845
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 88 88
Periodisk strøm (NO) [A] 96.8 96.8
Calculated Gross Weight [kg] 41.58
Calculated Package Weight 3
Calculated Net Weight [kg] 38.58
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P22KT2P21H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality