FC-202P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9071

Frekvensomformere
FC-202P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
75 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C2
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 59.03 Kilogram
Nettovægt 57.19 Kilogram
Volume 228.095 Liter
EAN nr. 5702427380639

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P75K 75 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C2 C2
Typekode del 1 FC-202P75KT4E55H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 55 55
Effekt 110 % (NO) [kW] 75 75
Højde [mm] 780,0 780,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0 370,0
Dybde [mm] 332,0 332,0
Dybde med option A/B [mm] 332,0 332,0
kVA 102 102
Effekttab NO [W] 1384 1384
Effekttab NO [W] 1384 1384
Effekttab HO [W] 1022 1022
Effekttab HO [W] 1022 1022
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 147 147
Periodisk strøm (NO) [A] 162 162
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 130 130
Periodisk strøm (NO) [A] 143 143
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 106 106
Periodisk strøm (HO) [A] 159 159
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 105 105
Periodisk strøm (HO) [A] 158 158
Calculated Gross Weight [kg] 60.53
Calculated Net Weight [kg] 57.19
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P75KT4E55H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality