FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8920

Frekvensomformere
FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
4,0 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.71 kg
Nettovægt 4.12 kg
Volume 19.867 l
EAN nr. 5702427378995

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P4K0 4,0 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A2 A2
Typekode del 1 FC-202P4K0T4E20H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 4
Effekt 110 % (NO) [kW] 4
Højde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Effekttab NO [W] 124
Effekttab NO [W] 124
Effekttab HO [W] 124
Effekttab HO [W] 124
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 10
Periodisk strøm (NO) [A] 11
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 8.2
Periodisk strøm (NO) [A] 9.02
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 10
Periodisk strøm (HO) [A] 15
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 8.2
Periodisk strøm (HO) [A] 12.3
Beregnet bruttovægt [kg] 5.2
Beregnet nettovægt [kg] 4.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P4K0T4E20H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality