FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8649

Frekvensomformere
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
1,5 KW
Trefaset 380 - 480 VAC IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.76 Kilogram
Nettovægt 3.89 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN nr. 5702427375451

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P1K5 1,5 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A2 A2
Typekode del 1 FC-202P1K5T4E20H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
STAT NO 32661
Effekt 150 % (HO) [kW] 1.5 1.5
Effekt 110 % (NO) [kW] 1.5 1.5
Højde [mm] 268,0 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0 150,0
Dybde [mm] 205,0 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 2.84 2.84
Effekttab NO [W] 62 62
Effekttab NO [W] 62 62
Effekttab HO [W] 62 62
Effekttab HO [W] 62 62
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.1 4.1
Periodisk strøm (NO) [A] 4.51 4.51
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3.4 3.4
Periodisk strøm (NO) [A] 3.74 3.74
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 4.1 4.1
Periodisk strøm (HO) [A] 6.15 6.15
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.4 3.4
Periodisk strøm (HO) [A] 5.1 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 4.736
Calculated Net Weight [kg] 3.89
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360523
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P1K5T4E20H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality