FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8292

Frekvensomformere
FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
45 KW
Trefaset 380 - 480 VAC IP 21
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C1
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 42.09 Kilogram
Nettovægt 40.59 Kilogram
Volume 228.095 Liter
EAN nr. 5702427369993

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P45K 45 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E21 IP 21
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C1 C1
Typekode del 1 FC-202P45KT4E21H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
HELP CHAR FC-202P45KT4E21H1XXXXX
Variant condition (ref. YV00)































202_2
4
60535
A_OPT_FC-202P45KT4AX
BR_FC-202P45KT4X
BR_FC-202P45KT4XH1
B_OPT_FC-202P45KT4BX
C0_OPT_FC-202P45KT4CX
C1_OPT_FC-202P45KT4X
COT_FC-202P45KT4X
C_OPT_FC-202P45KT4XX
D_OPT_FC-202P45KT4DX
ECL_FC-202P45KT4E21
ECL_FC-202P45KT4E21H1
FC-202
FC-202P45KT4
FRAME_C1
HDW21_FC-202P45KT4X
HDW21_FC-202P45KT4XH1
HDW22_FC-202P45KT4X
HDW22_FC-202P45KT4XH1
HDW23_FC-202P45KT4X
HDW23_FC-202P45KT4XH1
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-202P45KT4G
P45K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-202P45KT4H1
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-202P45KT4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXC1
VLT
Variant condition (Purch)































202_2
4
60535
A_OPT_FC-202P45KT4AX
BR_FC-202P45KT4X
BR_FC-202P45KT4XH1
B_OPT_FC-202P45KT4BX
C0_OPT_FC-202P45KT4CX
C1_OPT_FC-202P45KT4X
COT_FC-202P45KT4X
C_OPT_FC-202P45KT4XX
D_OPT_FC-202P45KT4DX
ECL_FC-202P45KT4E21
ECL_FC-202P45KT4E21H1
FC-202
FC-202P45KT4
FRAME_C1
HDW21_FC-202P45KT4X
HDW21_FC-202P45KT4XH1
HDW22_FC-202P45KT4X
HDW22_FC-202P45KT4XH1
HDW23_FC-202P45KT4X
HDW23_FC-202P45KT4XH1
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-202P45KT4G
P45K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-202P45KT4H1
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-202P45KT4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXC1
VLT
STAT NO 60535
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Effekt 150 % (HO) [kW] 37 37
Effekt 110 % (NO) [kW] 45 45
Højde [mm] 685,0 685,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0 308,0
Dybde [mm] 311,0 311,0
Dybde med option A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 62.4 62.4
Effekttab NO [W] 843 843
Effekttab NO [W] 843 843
Effekttab HO [W] 697 697
Effekttab HO [W] 697 697
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 90 90
Periodisk strøm (NO) [A] 99 99
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 80 80
Periodisk strøm (NO) [A] 88 88
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 73 73
Periodisk strøm (HO) [A] 110 110
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 65 65
Periodisk strøm (HO) [A] 97.5 97.5
Calculated Gross Weight [kg] 43.59
Calculated Package Weight 3
Calculated Net Weight [kg] 40.59
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 40.59
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360535
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P45KT4E21H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality