FC-102P2K2T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

131B3730

Frekvensomformere
FC-102P2K2T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
2,2 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A5
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P2K2T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.6 kg
Nettovægt 12.3 kg
Volume 59.024 l
EAN nr. 5702427176942

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E55 IP55
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P2K2T4E55H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 2.2
Højde [mm] 420,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0
Dybde [mm] 200,0
Dybde med option A/B [mm] 200,0
kVA 3.88
Effekttab NO [W] 88
Effekttab NO [W] 88
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 5.6
Periodisk strøm (NO) [A] 6.16
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.8
Periodisk strøm (NO) [A] 5.28
Beregnet bruttovægt [kg] 12.9
Beregnet nettovægt [kg] 12.6
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P2K2T4E55H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality