FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

131B3729

Frekvensomformere
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
7,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A3
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, MCB 105 Relay Card

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.75 kg
Nettovægt 6.16 kg
Volume 27.246 l
EAN nr. 5702427176973

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P7K5 7,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
I/O option BP MCB 105 Relay Card
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A3 A3
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 7.5
Højde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 130,0
Bredde med to C-optioner [mm] 190,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Effekttab NO [W] 255
Effekttab NO [W] 255
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 16
Periodisk strøm (NO) [A] 17.6
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 14.5
Periodisk strøm (NO) [A] 16
Beregnet bruttovægt [kg] 7.3
Beregnet nettovægt [kg] 7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality