FC-102P11KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3609

Frekvensomformere
FC-102P11KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
11 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, (P21) IP21 med bagplade
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B1
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P11KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 20.4 kg
Nettovægt 20.1 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5702427177000

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P11K 11 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse P21 (P21) IP21 med bagplade
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P11KT4P21H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 11
Højde [mm] 494,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0
Dybde [mm] 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Effekttab NO [W] 278
Effekttab NO [W] 278
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 24
Periodisk strøm (NO) [A] 26.4
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 21
Periodisk strøm (NO) [A] 23.1
Beregnet bruttovægt [kg] 23.5
Beregnet nettovægt [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P11KT4P21H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality