Frequency converter, CD302

131B3544

CD302 4.0kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A2

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.1 Kilogram
Nettovægt 4.51 Kilogram
Volume 19.867 Liter
EAN nr. 5702427231894

 

Bredde [mm] 90 mm
China RoHS compliance Out of scope
Coating Nej
Description CD302 4.0kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A2
Effektforbrug [kW] 4 kW
Family Frequency converter
Forsyningseffektområde [V] AC [Max] 480 V
Forsyningseffektområde [V] AC [Min] 380 V
Godkendelse UKCA
CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klasse IP20
LCP (lokalt betjeningspanel) Nej
Længde [mm] 205 mm
Model number CD302P4K0T4P20H1
Mærketeknologi Compressors Accessories
Product Name Description Frequency converter
Produktgruppe Compressors Accessories
Ramme A2
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI klasse H1
SCIP-dossier nr. 0de2b121-f9bb-4caa-b3f6-0bd5057cc9f1
SCIP-dossier produktnavn CD-302 Frame Identification A2
Totalhøjde [mm] 268 mm
Type CD302

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality