FC-102P18KT4P21H2XGXDXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3288

Frekvensomformere
FC-102P18KT4P21H2XGXDXXSXXXXAGBKCXXXXD0
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
18,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, (P21) IP21 med bagplade
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Loadsharing
Seneste SW version
Kapsling: B1
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
MCA 108 LonWorks, MCB 101 General purpose I/O

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P18KT4P21H2XGXDXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 24.3 kg
Nettovægt 24 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107096886

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P18K 18,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse P21 (P21) IP21 med bagplade
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option D Loadsharing
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AG MCA 108 LonWorks
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P18KT4P21H2XGX
Typekode del 2 DXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 18.5
Højde [mm] 480,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0
Dybde [mm] 260,0
Dybde med option A/B [mm] 260,0
kVA 26
Effekttab NO [W] 465
Effekttab NO [W] 465
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 37.5
Periodisk strøm (NO) [A] 41.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 34
Periodisk strøm (NO) [A] 37.4
Beregnet bruttovægt [kg] 23.5
Beregnet nettovægt [kg] 23.2
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P18KT4P21H2XGX
Modelkode02 DXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality