FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2022

Frekvensomformere
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
0,55 KW
Trefaset 380 - 500 VAC IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A5
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.676 Kilogram
Nettovægt 11.06 Kilogram
Volume 39.798 Liter
EAN nr. 5702427166882

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt PK55 0,55 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A5 A5
Typekode del 1 FC-302PK55T5E55H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 0.55 0.55
Højde [mm] 420,0 420,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0 242,0
Dybde [mm] 200,0 200,0
Dybde med option A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 1.25 1.25
Effekttab HO [W] 42 42
Effekttab HO [W] 42 42
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.8 1.8
Periodisk strøm (HO) [A] 2.88 2.88
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.6 1.6
Periodisk strøm (HO) [A] 2.56 2.56
Calculated Gross Weight [kg] 11.676
Calculated Net Weight [kg] 11.06
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302PK55T5E55H1BGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality