FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1851

Frekvensomformere
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
18,5 KW
Trefaset 380 - 500 VAC IP 21
EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B2
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 30.6 Kilogram
Nettovægt 27.04 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN nr. 5702427213371

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P18K 18,5 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E21 IP 21
RFI-filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse B2 B2
Typekode del 1 FC-302P18KT5E21H2BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 18.5 18.5
Effekt 110 % (NO) [kW] 22 22
Højde [mm] 664,0 664,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0 243,0
Dybde [mm] 261,0 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 26 26
Effekttab NO [W] 525 525
Effekttab NO [W] 525 525
Effekttab HO [W] 444 444
Effekttab HO [W] 444 444
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 44 44
Periodisk strøm (NO) [A] 48.4 48.4
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 40 40
Periodisk strøm (NO) [A] 44 44
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 37.5 37.5
Periodisk strøm (HO) [A] 60 60
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 34 34
Periodisk strøm (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 30.6
Calculated Net Weight [kg] 27.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P18KT5E21H2BGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality