131B0009
Frekvensomformere
FC-302P3K7T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
3,7 KW
Trefaset 200 - 240 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Uden betjeningspanel
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A3
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkeltfrekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fraalmindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskineeller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2