FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0008

Frekvensomformere
FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
2,2 KW
Trefaset 200 - 240 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.05 Kilogram
Nettovægt 4.53 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN nr. 5702427090682

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP X Uden betjeningspanel
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A2 A2
Typekode del 1 FC-302P2K2T2E20H1BXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 2.2 2.2
Højde [mm] 268,0 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0 150,0
Dybde [mm] 205,0 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 3.82 3.82
Effekttab HO [W] 116 116
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 10.6 10.6
Periodisk strøm (HO) [A] 17 17
Calculated Gross Weight [kg] 5.376
Calculated Net Weight [kg] 4.53
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P2K2T2E20H1BXX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality