FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0005

Frekvensomformere
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
5,5 KW
Trefaset 380 - 500 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A3
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.95 Kilogram
Nettovægt 6.42 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN nr. 5702427090651

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P5K5 5,5 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP X Uden betjeningspanel
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A3 A3
Typekode del 1 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60017
Effekt 160 % (HO) [kW] 5.5 5.5
Højde [mm] 268,0 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 130,0 130,0
Bredde med to C-optioner [mm] 190,0 190,0
Dybde [mm] 205,0 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Effekttab HO [W] 187 187
Effekttab HO [W] 187 187
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 13 13
Periodisk strøm (HO) [A] 20.8 20.8
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 11 11
Periodisk strøm (HO) [A] 17.6 17.6
Calculated Gross Weight [kg] 7.426
Calculated Net Weight [kg] 6.42
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality