DrivePro Start-Up - dagspris 0 - 30 kW

130R1312

DrivePro Start-up omfatter: Inspektion af installationen, Nøjagtig
justering af drevparametre, funktionstest af drev-
motorsystem, uddannelse af personale, overlevering af gemte optegnelser
og Start-up rapport. For at gennemføre idriftsættelsen skal drevet være
installeret og klar til drift. Ingen installation eller montagearbejde
er inkluderet i opstart. Hele systemet skal være fuldt operationelt
under normale driftsforhold, da dette er den eneste måde at sikre
optimal parameterindstillinger. Starten foregår inden for normal Danfoss
arbejdstid fra 8-16 efter forudgående aftale med kunden og operatøren
af anlægget.Transport i Danmark (kun brofaste øer) er inkl. i prisen.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0 kg
Nettovægt 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FB04
FB05
FK02
FK03
FK04
FK05
FA05a
FA04a
FA05b
FA03a
FA04b
FA02a
FA03b
FA02b
FB02
FB03
Produkttype Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

DrivePro-kategori Opstart
Kapsling B2
A1
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

Services for FC 200 SERIES

Kapsling B2
A1
B3
A2
B4
A3
A4
A5
B1

Services for FC 300 SERIES

Kapsling A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

SERVICES for FC-321

Kapsling B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1
VLT Serie 321

SERVICES FOR VACON NXLM

Kapslingsstørrelse Kapsling 05
Kapsling 04
Kapsling 07
Kapsling 06
Produktgruppe Ensretterenhed
NXP – Produktprogram
NXI-vekselretterenhed

SERVICES FOR VXS100

Kapsling Frame 07
Frame 04
Frame 05
Frame 06
Product Series VACON 100

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality