DrivePro Start-Up >315 kW

130R1307

DrivePro Start-up omfatter: Inspektion af installationen, Nøjagtig
justering af drevparametre, funktionstest af drev-
motorsystem, uddannelse af personale, overlevering af gemte optegnelser
og Start-up rapport. For at gennemføre idriftsættelsen skal drevet være
installeret og klar til drift. Ingen installation eller montagearbejde
er inkluderet i opstart. Hele systemet skal være fuldt operationelt
under normale driftsforhold, da dette er den eneste måde at sikre
optimal parameterindstillinger. Starten foregår inden for normal Danfoss
arbejdstid fra 8-16 efter forudgående aftale med kunden og operatøren
af anlægget.Transport i Danmark (kun brofaste øer) er inkl. i prisen.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0 kg
Nettovægt 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FK10a
FK10c
FA09
FB09a
FK11
FK12
FB09c
FK09c
FK09a
FB10c
FA10
FA11
FB11
FA12
FB12
FB10a
Produkttype Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Kapsling FF
E1
E2
E7
E9
E4H
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F5
F6
F7
F8
F9
E3H
(FA) F1/F3
(FB) F2/F4
E1H
FC
FD
FE

Services for FC 200 SERIES

DrivePro-kategori Opstart
Kapsling FF
E1
E2
E7
E9
E4H
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F8
F9
E3H
FA
FB
E1H
FC
FD
FE

Services for FC 300 SERIES

Kapsling FF
E1
E2
E7
E9
F4D
E4H
F2D
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F16
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F8
F9
F3D
F1D
(FA) F1/F3
E3H
(FB) F2/F4
FC
E1H
FD
FE

SERVICES FOR VACON NXLM

Kapslingsstørrelse 2 x Kapsling 10 INU
Kapsling 13 INU
2 x Kapsling 13 INU
2 x kapsling 10
2 x kapsling 13
Kapsling 13

SERVICES FOR VXS100

Kapsling MR12

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality