DrivePro Start-Up - Pris/enhed, medium

130R1306

DrivePro Start-up omfatter: Inspektion af installationen, Nøjagtig
justering af drevparametre, funktionstest af drev-
Motorsystem, Uddannelse af personale, Overlevering af gemte optegnelser
og Start-up rapport. For at gennemføre igangsætningen skal drevet være
installeret og klar til drift. Ingen installation eller montage arbejde
er inkluderet i opstart. Hele systemet skal være fuldt operationelt
under normale driftsforhold, da dette er den eneste måde at sikre
optimal parameterindstillinger. Starten foregår indenfor normal Danfoss
arbejdstid fra 8-16 efter forudgående aftale med klienten og operatøren
af anlægget.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0 kg
Nettovægt 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FA06
FA07
FB06
FA08
FB07
FB08
FK06
FK07
FK08
Produkttype Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Kapsling D11
D13
D1
D2
C1
D3
C2
D4
C3
C4
CPB
D7H
D8H
CPA
D5H
CPC
D6H
D3H
D4H
D1H
D2H

Services for FC 200 SERIES

DrivePro-kategori Opstart
Kapsling D11
D13
D1
D2
C1
D3
C2
D4
C3
C4
D7H
D8H
D5H
D6H
D3H
D4H
D1H
D2H

Services for FC 300 SERIES

Kapsling D11
D13
D1
D2
C1
D3
C2
D4
C3
C4
Ca1
D7H
D8H
D5H
D6H
D3H
D4H
D1H
D2H

SERVICES for FC-321

Kapsling C3
C4
D3H
D4H
D1H
D2H
C1
C2
VLT Serie 321

SERVICES FOR VACON NXLM

Kapslingsstørrelse Kapsling 09
Kapsling 08
Kapsling 10
Kapsling 11
Produktgruppe Ensretterenhed
NXP – Produktprogram
NXI-vekselretterenhed

SERVICES FOR VXS100

Kapsling MR10
Frame 08
Frame 09
Product Series VACON 100

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality