MCC101A115T3L23B

130B5479

VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23 - Compact
Netspænding (380 - 500V): 45 – 55 kW
Netspænding (200 - 240V): 22 - 30 kW
Nominel strøm: 115 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 470 W
Dimensioner HxBxD 600 X 500 X 500 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 124 kg
Nettovægt 124 kg
Volume 345.6 l
EAN nr. 5710107671700

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality