MCC101A660T7E23B
130B4157
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse :IP23
Netspænding (525 - 600V): 450-480 kW
Netspænding (690V): 560-630 kW
Nominel strøm: 660 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 3000 W
Dimensioner HxBxD: 1161 X 1224 X 991 mm
Vægt: 905 kg,,