MCC101A660T7E00B
130B4156
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (525 - 600V): 450-480 kW
Netspænding (690V): 560-630 kW
Nominel strøm: 660 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 3000 W
Dimensioner HxBxD: 690 X 800 X 713 mm
Vægt: 745 kg,,