MCC101A530T7E23B

130B4155

VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (525 - 600V): 375 kW
Netspænding (690V): 500 kW
Nominel strøm: 530 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 2400 W
Dimensioner HxBxD: 1160 X 1260 X 991 mm
Vægt: 760 kg,,

Produktdetaljer

Bruttovægt 760 kg
Nettovægt 760 kg
Volume 1449.694 l
EAN nr. 5710107618491

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality