MCC101A430T7E23B
130B4153
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (525 - 600V): 300 kW
Netspænding (690V): 400 kW
Nominel strøm: 430 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 2150 W
Dimensioner HxBxD: 1161 X 1224 X 991 mm
Vægt: 645 kg,,