MCC101A360T7E23B
130B4151
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (525 - 600V): 220-260kW
Netspænding (690V): 250-315 kW
Nominel strøm: 360 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 1800 W
Dimensioner HxBxD: 1161 X 1224 X 991 mm
Vægt: 673 kg,,