MCC101A360T7E00B
130B4129
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (525 - 600V): 220-260 kW
Netspænding (690V): 250-315 kW
Nominel strøm: 360 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 1800 W
Dimensioner HxBxD: 660 X 800 X 610 mm
Vægt: 513 kg,,