MCC101A260T7E23B
130B4126
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (525 - 600V): 150 – 180 kW
Netspænding (690V): 160 - 200 kW
Nominel strøm: 260 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 1300 W
Dimensioner HxBxD: 1160 X 1260 X 991 mm
Vægt: 475 kg,,