MCC101A260T7E00B
130B4125
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (525 - 600V): 150-180 kW
Netspænding (690V): 160-200 kW
Nominel strøm: 260 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 1300 W
Dimensioner HxBxD: 535 X 620 X 460 mm
Vægt: 315 kg,,