MCC101A165T7E23B
130B4124
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (525 - 600V): 90 – 110 kW
Netspænding (690V): 110 - 132 kW
Nominel strøm: 165 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 1100 W
Dimensioner HxBxD: 918 X 940 X 792 mm
Vægt: 270 kg