MCC101A165T7E00B
130B4121
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (525 - 600V): 90-110 kW
Netspænding (690V): 110-132 kW
Nominel strøm: 165 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 1100 W
Dimensioner HxBxD: 470 X 500 X 400 mm
Vægt: 160 kg,,