MCC101A115T7E23B
130B4119
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (525 - 600V): 55 – 75 kW
Netspænding (690V): 75 - 90 kW
Nominel strøm: 115 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 750 W
Dimensioner HxBxD: 715 X 798 X 620 mm
Vægt: 160 kg,,