MCC101A115T7E00B
130B4118
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (525 - 600V): 55-75 kW
Netspænding (690V): 75-90 kW
Nominel strøm: 115 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 750 W
Dimensioner HxBxD: 520 X 470 X 340 mm
Vægt: 125 kg,,