MCC101A76KT7E23B
130B4117
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (525 - 600V): 37-45 kW
Netspænding (690V): 45-55 kW
Nominel strøm: 76 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 475 W
Dimensioner HxBxD: 715 X 760 X 620 mm
Vægt: 142 kg